Sensores capacitivos

BCS Q40 Uniflat – modelo fino e compacto

Sensor capacitivo BCS Q40 da BalluffA série padrão de menor custo dos sensores capacitivos para a detecção de objetos e níveis agora também está disponível em um modelo extremamente fino: com corpo plástico compacto de 40x40x10 mm. Conexão através de cabo ou cabo com conector.

Aplicação

O sensor capacitivo BCS Q40 Uniflat detecta óleo ou granulado através de paredes não metálicas com até 6 mm de espessura. Por meio de sua instalação no fundo do recipiente, ele se torna ideal para detectar vazamentos.

Exemplos de aplicação

  • Verificar o conteúdo em sistemas de alimentação
  • Controlar o conteúdo em embalagens
  • Detectar o nível através de embalagens de papelão
  • Detectar vazamentos

Distância de comutação

A sua distância sensora pode ser ajustada com precisão de 1 até 20 mm. Para isto está disponível um potenciômetro de 20 voltas. O modelo Q40 Uniflat oferece uma saída PNP ou NPN, que pode ser fornecida com contato normalmente aberto ou contato normalmente fechado.

Instalação

O sensor capacitivo BCS Q40 Uniflat pode ser montado de forma faceada e fixado de diferentes formas com parafusos, braçadeiras de cabo ou cotovelos. Além disto, a sua saída cabo universal a 45° garante ainda mais flexibilidade.

Possibilidades de fixação

  • Parafusos passantes M4
  • Rosca M3 com anti-rotação em ambos os lados para porca
  • Montagem M4 rebaixada com parafuso DIN 920
  • Estão disponíveis cantoneiras para o sistema de montagem Balluff
  • Braçadeiras para a fixação em recipientes e tubos

LEDS indicadores de alimentação e função de saída

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui