Conectar o IO-Link de forma universal

IO-Link 1.1 oferece infinitas possibilidades

Conexão universal do IO-Link – infinitas possibilidades
Através do módulo BNI IOL-771-000-K027, qualquer unidade elétrica – ou seja, todos os dispositivos – com até 16 entradas/saída estará aberta para o IO-Link. Muito próximo ao processo, desta forma é possível conectar bombas, luzes de sinalização, painéis de comando, ilhas de válvulas, unidades de chaveamento, unidades de transferência etc. de forma simples com o controlador. Basta um cabo de sensor padrão.

O módulo possui, em um dos lados, um cabo aberto com – dependendo da versão – 10 ou 18 condutores e, do outro lado, a conexão rápida IO-Link através de um cabo de sensor padrão. Desta forma, são atendidos os requisitos de um cabeamento flexível e econômico. Pois o IO-Link 1.1 é conectado de forma simples através de um cabo de 4 polos.

A eliminação de um cabeamento múltiplo permite não apenas projetos de cabeamento enxutos, mas também economiza espaço, tempo e dinheiro.

O IO-Link garante diagnósticos contínuos de curto-circuito, ruptura de cabo e sobrecarga. E o IO-Link permite que o módulo seja parametrizado centralmente. Os 16 canais da conexão universal do IO-Link podem ser livremente configurados como entradas ou saída através do controlador. Além disto, cada entrada pode ser programada como contato normalmente fechado ou contato normalmente aberto.

Vantagens do IO-Link 1.1

  • Invólucro adaptador compacto para conexão direta aos mais diversos dispositivos
  • através de IO-Link de maneira universal e independente do barramento de campo
  • A conexão ao controlador com cabo de sensor convencional reduz a complexidade de cabeamento
  • Estão disponíveis versões com 8 ou 16 sinais de entrada/saída
  • Cada porta pode ser livremente parametrizada e ser usada como saída ou entrada
  • As entradas podem ser programadas como contato normalmente fechado ou contato normalmente aberto
  • Corrente de carga máx. por porta de 350 mA
  • Corrente de carga máx. total de 1,2 A
  • Com um mestre IO-Link 1.1: funcionalidade 1.1 total, tal como armazenamento de dados e data frame avançada

O módulo com 16 entradas/saídas já está disponível. O módulo com 8 entradas/saídas estará disponível na primavera de 2013.

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui