Sensor ótico de longo alcance

Sensores óticos BOS 50K – tecnologia Super-Long-Range

Para tarefas complexas

Na automação industrial, geralmente são aplicados sensores óticos difusos convencionais. Estes frequentemente atingem os seus limites nos casos de distâncias de comutação muito grandes. Isto não ocorre com os novos sensores óticos da Balluff com tecnologia Super-Long-Range. Eles solucionam tarefas complexas, onde os sensores difusos energéticos falham devido ao seu baixo alcance.

Alcance de até 3,5 m

Os potentes sensores óticos da família BOS 50K caracterizam-se por seu máximo alcance de até 3,5 m. Eles são de simples aplicação, com alinhamento rápido e preciso, facilitado por meio do ponto de luz vermelha facilmente visível.

IO-Link

Na versão IO-Link são possíveis até quatro pontos de comutação individualmente configuráveis. Recursos IO-Link adicionais, tais como a possibilidade de definir uma faixa de comutação, aumentam ainda mais as possibilidades de aplicação dos novos sensores óticos BOS 50K Super-Long-Range.

Suas vantagens

  • Sensores óticos para distâncias de comutação nunca antes atingidas
  • Para a detecção de objeto com pouca reflexão
  • Fácil alinhamento: preciso, ponto de luz vermelha claramente visível
  • Ajuste simples: com teach-in ou IO-Link
  • IO-Link: até 4 pontos de comutação individualmente configuráveis

Exemplo de aplicação

Aplicação do BOS 50K

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui