Sensores e sistemas para movimentação

Os sensores ideais para uma solução otimizada

Se a tecnologia de movimentação e de fluidos também for competitiva no futuro, as máquinas aqui utilizadas devem assegurar um maior grau de automação e tempos de parada mínimos. Para isso, as seguintes exigências devem ser atendidas:

  • troca de produto via teclado
  • menor consumo de energia
  • maior durabilidade
  • maior disponibilidade
  • substituição rápida

A tecnologia de medição de deslocamento e posição da Balluff é a melhor para estes desafios. A Balluff oferece uma ampla linha de produtos para variadas aplicações- tanto na engenharia mecânica como na produção de energia renovável e convencional. Assim, com o sensor ideal para sua aplicação.

Sistema de medição de deslocamento Micropulse BTL – Haste
o sistema medição de posição e deslocamento para montagem a hastes de atuadores hidráulicos

  • Resistente a alta pressão até 1.000 bar
  • analógico, digital e redes
  • com certificações Ex internacionais
  • invólucro em aço inoxidável

 

Sistema de medição de deslocamento Micropulse BTL – Perfil
a solução econômica para fixações externas

  • robusto e universal
  • mais posições com apenas um transdutor
  • analógico, digital e redes
  • até 15 mm de distância entre o posicionador e o transdutor
  • Sem contato!

 

Sistemas de medição magnética para deslocamento linear ou angular BML

  • resolução até 1 µm
  • absoluto ou incrementável
  • sem contato
  • alta velocidade
  • alta velocidade

 

Sensores indutivos resistentes à alta pressão BES
detectam as posições de válvulas e atuadores hidráulicos

  • resistente à pressão hidráulica até 500 bar
  • diversos modelos: compactos, curtos, largos, longos
  • digitais ou analógicos
  • à prova de explosões

 

Sensores magnéticos para cilindros BMF
para um confiável reconhecimento de posição em atuadores pneumáticos

  • comutação extremamente precisa e confiável
  • sem contato e sem desgaste
  • robusto
  • corpo pequeno, possibilidade de montagem faceada ao perfil

 

Sensores de pressão BSP
detectam pressão de forma flexível e confiável

  • corpo compacto
  • IO-Link, analógico ou digital
  • Indicação local da pressão
  • Até -40° C

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui