Sensores de visão BVS-E Universal

O sensor polivalente com larga gama de aplicações

Ampla gama de aplicações
A gama de aplicações dos sensores de visão BVS-E Universal é ampla:

  • desde o controle de montagem e de presença,
  • leitura e verificação de códigos,
  • até aplicações exigentes como, por exemplo, o posicionamento de peças.

Em qualquer posição
As ferramentas para processamento de imagens especialmente eficientes e baseadas em contornos, possibilitam localização, verificação e contagem de todas as peças, em qualquer posição. Nisso, a direção e a posição da peça podem ser transmitidas através das interfaces.

Detecção e identificação segura de códigos múltiplos a alta velocidade
A leitura de códigos de barras e de Datamatrix é especialmente rápida e segura. Possibilidade de localizar, ler e controlar até 40 códigos por segundo. Estas qualidades fazem a diferença do BVS-E.

Suas vantagens

  • Um modelo, diversas funcionalidades: para aliviar o seu armazém
  • Análise baseada em contornos: localizar e controlar peças
  • Em qualquer posição
  • Interface Ethernet-TCP/IP e RS232: posição da peça e resultados de testes são disponíveis para o CLP, e possibilitam um melhor controle de processamento
  • Pronta localização, leitura e controle de códigos. Seguro, mesmo no caso de grandes quantidades de peças

Amplos serviços de assistência

Para os seus sensores de visão, use também a nossa

  • consultoria de aplicação
    Consulte o nosso suporte técnico em relação às suas aplicações técnicas, e receberá a nossa Expertise.
  • Suporte na colocação em funcionamento
    A fim de garantir um rápido início de produção, colocamos o seu sensor de visão em funcionamento – por exemplo na instalação de um sistema de controle ótico.

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui