Sensores fator 1 resistentes a respingos de solda

corpo em aço inox com revestimento cerâmico

As máquinas e equipamentos utilizados em linhas de produção automobilísticas são expostos a constantes respingos de solda. Como consequência os sensores convencionais com revestimento apenas de teflon apresentam falhas devido a aderências desses respingos constantes em alta temperatura.

Assim sendo, a Balluff desenvolveu um revestimento cerâmico de alta qualidade para os seus sensores fator 1. Este revestimento é baseado em uma mistura de cerâmica e teflon que evita aderências de respingos de solda, resistindo também a abrasões que ocorrem nos processos de limpeza de linha. Isto aumenta consideravelmente a vida útil do produto. Além disso, o corpo resistente em aço inoxidável oferece uma elevada segurança, confiabilidade e funcionalidade de toda linha produtiva.

Demais vantagens

  • Corpo e identificação do sensor desenvolvidos para a indústria automobilística
  • Ideal para detecção de alvos em aço alumínio, zinco e cobre
  • Sensores Steelface 20 x 32 mm: revestimento cerâmico de alta qualidade, resistente a respingos de solda
  • Instalação e integração simples devido à sua forma compacta de construção

Áreas de aplicação

  • Áreas de solda
  • Construção
  • Indústria automobilística
  • Logística
  • Manipuladores
  • Montagem
  • Construção de máquinas especiais

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui