BIC Q40 bidirecional transfere dados em ambas as direções

Acopladores indutivos bidirecionais transferem energia e dados

Transmissão sem contato

Com os acoplamentos indutivos não há mais necessidade de pinos de contato mecânicos. Acopladores indutivos transmitem energia e dados sem contato, via uma fenda de ar. E também transfere dados em ambas as direções, quando o novo sistema de acoplamento bidirecional num corpo 40×40-Unicompact é usado com IO-Link.

Conectividade sem desgastes aumenta a disponibilidade da máquina

A conexão segura e sem desgastes aumenta a disponibilidade da máquina e reduz os tempos de parada. Assim aumenta a produtividade.

Plug-and-Play

A estrutura da transmissão de dados sem contatos no IO-Link padrão é transparente. Isto significa que o sistema BIC age de forma "invisível", podendo ser integrado sem parametrização via Plug-and-Play entre Master e Device.

Independentemente da situação de revisão do IO-Link, o sistema dispõe de uma interface IO-Link integral. Eventos, dados de parâmetros e de processamentos são transferidos diretamente entre Master e Device.

Separado mecanicamente e ligado eletricamente:
BIC bidirecional – a interface IO-Link sem contato

  • Comando simultâneo do sistema de atuadores e coleta de sinais de sensores
  • Alimentação auxiliar para sistema de atuadores com possibilidade de acionar e desacionar
  • Instalação fácil com Plug-and-Play
  • Funcionalidade IO-Link até o Device
  • Comprimento flexível dos dados de processamento

Os principais campos de aplicação

  • Mesas cíclicas rotativas (na montagem e em máquinas-ferramentas)
  • Porta-peças (p.ex. sistemas de fixação de peças em equipamentos com ferro de solda)
  • Máquinas com troca de ferramentas (prensas, ferramentas de moldagem por injeção)

Exemplo de aplicação

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui