O sistema de identificação para grandes quantidades de dados e altas velocidades

Até 8 x mais rápido do que o padrão ISO 15693

Para linhas de montagem que querem se manter competitivas, uma comunicação de dados rápida e sem contato através de RFID industrial é essencial. O novo sistema de identificação da Balluff propicia a potência necessária para isto: ele é até 8 x mais rápido do que o padrão ISO 15693.

TAG com grande memória incomparável e altíssimas velocidades de escrita/leitura, combinadas com o potente processador BIS V, garantem o máximo desempenho: os tempos de ciclos podem ser reduzidos e as taxas de aplicação são aumentadas.

Todos os dados estão disponíveis em tempo real. E o armazenamento descentralizado dos dados garante máxima segurança.

Suas vantagens

  • grande capacidade de memória de até 128 kBytes
  • transmissão de dados extremamente rápida entre o dispositivo de escrita/leitura e os TAGs
  • componentes robustos e compactos com elevada classe de proteção (até IP 68)
  • TAGs livres de manutenção e sem bateria com tecnologia FRAM, que permitem ciclos de escrita/leitura praticamente ilimitados
  • comunicação de dados excepcionalmente segura em relação a falhas com alta segurança de dados
  • potencial de economia através da conexão de até 4 cabeças de escrita/leitura em um processador
  • combinação de RFID e sensores através do master IO-Link integrado
  • o armazenamento descentralizado dos dados garante máxima segurança

Linha de montagem de motores

  • Mesas cíclicas rotativas (na montagem e em máquinas-ferramentas)
  • Porta-peças (por exemplo, sistemas de fixação de peças em equipamentos com ferro de solda)
  • Máquinas com troca de ferramentas (prensas, ferramentas de moldagem por injeção)

Exemplo de aplicação

Linha de montagem de motores

A máxima rapidez, segurança de dados e transparência são essenciais na montagem de motores, transmissões e componentes de chassi. Estas são garantidas pelo sistema de identificação da Balluff. Ele permite o processamento de grandes quantidades de dados em altíssima velocidade.

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui