Sistema de medição magnética linear e angular BML-S1G

Precisão absoluta para grandes medições

Alta precisão em grandes medições

O sistema de medição de posição absoluto BML-S1G oferece resoluções de 1, 2, 5 ou 10 µm em comprimentos de medição de até 48 m.

Compatibilidade eletromagnética – operação mais segura

O corpo metálico com fundo em aço inoxidável, oferece proteção contra as influências eletromagnéticas. Ela permite a operação confiável mesmo em ambientes com elevado nível de interferências.

Montagem e instalação simples

Por meio da detecção absoluta, o valor da posição está disponível imediatamente após a ligação. As tolerâncias de instalação e a indicação via led fazem com que a montagem seja extremamente simples.

Função de diagnóstico

A função de diagnóstico permite uma rápida detecção de falhas e desta forma garante tempos de parada extremamente reduzidos.

Vantagens

  • sistema de medição absoluto para grandes comprimentos de até 48 m
  • instalação simples
  • interface BISS-C ou SSI
  • alta precisão e resolução
  • corpo metálico robusto

Aplicações típicas

Informar posição em eixos.
Contornos de corte em cortadores a jato de água são posicionados com segurança em todos os seus eixos mesmo em grandes comprimentos. Nos centros de usinagem para madeira e alumínio, os furos e cortes são definidos com maior precisão.

Exemplo de aplicação

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui