Minissensores optoeletrônicos com laser

BOS 5K laser excepcionalmente adequado para a detecção de pequenas peças

Pequeno, compacto e potente
Os sensores óticos da família de produtos BOS 5K agora também contam com um minissensor a laser: na forma de uma célula fotoelétrica com supressão de fundo, barreira de luz reflexiva e barreira de luz unidirecional.

O mini-laser é aplicado nos casos em que é necessário um sensor mais barato e mais potente. Devido a sua classe de laser 1, ele não requer quaisquer medidas de proteção. E o seu invólucro compacto é ideal para condições de instalação com espaço restrito.

Grande alcance com elevada reserva funcional
O seu fino feixe de laser é bem visível a grandes distâncias, fácil de alinhar e permite grandes alcances, o que contribui para maior reserva funcional.

Área de aplicação principal: detecção de pequenas peças nos processos rápidos
Projetado para a indústria de embalagens, para a técnica de armazenamento e de transporte e para a construção de máquinas, ele é o mais adequado para as consultas precisas, como a detecção de pequenas peças. E a sua alta frequência de comutação permite a sua aplicação em processos rápidos da automação industrial.

Manejo simples
Ele pode ser rapidamente adaptado às aplicações. Portanto, basta um comutador rotativo para realizar a comutação ente contato normalmente fechado/contato normalmente aberto. E a sua sensibilidade também é fácil de ajustar – dependendo do tipo do sensor, através de potenciômetro de 6 voltas ou de 270°.

Resumo das suas vantagens principais

  • Identificação de pequenos objetos ou características de objeto
  • Detecção segura dos objetos a grandes distâncias
  • Grande alcance com forma construtiva pequena
  • Para os espaços estreitos
  • onde for preciso um feixe visível de luz

Tipos

Célula fotoelétrica com HGA e até 300 mm de alcance

  • Ajuste preciso em relação à aplicação com o potenciômetro de 6 voltas
  • Detecção de peças pequenas através de feixe de luz preciso (0,5 mm. em 170 mm.)
  • Comutação simples entre contato normalmente fechado/contato normalmente aberto através de comutador rotativo

Barreira de luz reflexiva com até 10 m de alcance

  • Ajuste preciso em relação à aplicação com o potenciômetro de 270º
  • Detecção de peças pequenas através de feixe de luz preciso (6 mm. em 3 m)
  • Comutação simples entre contato normalmente fechado/contato normalmente aberto através de comutador rotativo

Barreira de luz unidirecional com 30 m de alcance

  • Ajuste preciso em relação à aplicação com o potenciômetro de 270º
  • Detecção de peças pequenas em longas distâncias através de feixe de luz preciso (6 mm. em 3 m.)
  • Comutação simples entre contato normalmente fechado/contato normalmente aberto através de comutador rotativo

Exemplo de aplicação

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui