Transmissor de pressão compacto em uma robusta carcaça de aço inoxidável

A ser instalado no local da ação

Os transmissores de pressão compactos da Balluff garantem uma permanente detecção confiável da pressão. Em uma robusta carcaça de aço inoxidável, eles oferecem uma técnica de medição confiável e uma ampla faixa de temperatura de –40 a 125 °C. Isto auxilia a operação segura e na longa vida útil de sua instalação.

A forma construtiva compacta economiza espaço e deve ser instalada no local da ação. O transmissor de pressão compacto garante assim os resultados de medição rápidos e precisos. E reduz os custos, visto que as complexas instalações mecânicas de tubulações hidráulicas podem ser reduzidas.
Os transmissores de pressão da Balluff distinguem-se através de uma excelente relação de custo/benefício. Eles podem ser utilizados com versatilidade e solucionam as mais diversas tarefas na automação industrial.

Aplicações

  • Máquinas-ferramenta
  • Hidráulica e pneumática
  • Bombas e compressores

Vantagens

  • Faixa mais ampla de temperatura
  • Invólucro metálico robusto
  • Grande seleção de produtos

A partir de onze zonas de pressão diferentes, saída de tensão ou de corrente e diferentes conexões de processo, você poderá selecionar o sensor adequado para sua aplicação.

Exemplo de aplicação

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui