Sistemas de sensores específicos para indústrias em condições extremas

Projetados para a utilização pesada

Elevadas exigências técnicas

Nos ambientes industriais agressivos predominam, com frequência, as condições adversas. Deste modo, a técnica utilizada aqui deve suportar cargas como as altas temperaturas, os respingos de solda e de metais, o voo de faíscas, os choques ou os produtos de arrefecimento e de lubrificação agressivos. Assim, em todos os setores aplicam-se as altas exigências técnicas.

Sistemas de sensores específicos para indústrias: teste HALT

A Balluff oferece uma gama versátil em sensores robustos com cabos específicos para as aplicações e acessórios apropriados. Fabricados para vencer situações extremas, eles são extremamente resistentes. Em testes Highly-Accelerated-Lifetime (HALT) eles foram verificados de forma sustentável em laboratório acreditado próprio e já durante o desenvolvimento foram otimizados para as aplicações agressivas.

Versátil na utilização – para as mais diversas aplicações

Dependendo da versão, estes componentes são robustos, confiáveis, à prova de temperatura ou de choques ou resistentes aos meios empregados no ambiente industrial. Isso garante a solução das mais diversas aplicações e permite o máximo em flexibilidade.

As principais características em resumo

Altas temperaturas: sensores resistentes ao calor e os acessórios apropriados apresentam soluções duradouras, estáveis.

Voo de faíscas e respingos de metal: técnica resistente, segura contra falhas através de sensores resistentes à solda e revestimentos resistentes a respingos de metal nos sensores e cabos. Não são necessários quaisquer dispositivos de proteção.

Desgaste mecânico e choques: os sensores específicos para indústria, desenvolvidos especialmente para os ambientes agressivos com acessórios apropriados, são extremamente confiáveis mesmo quando submetidos a alta carga.

Produtos de arrefecimento e de lubrificação: os sensores e acessórios projetados para produtos agressivos e abrasivos são extremamente resistentes.

Vantagens dos produtos duradouros

  • aumentam a vida útil,
  • elevam a disponibilidade das instalações e
  • reduzem os custos
  • aprovados internacionalmente, disponíveis mundialmente

Exemplo de aplicação

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui