Identificar as peças com alta precisão e determinar as posições

A cinta de luz de alta resolução BLA possibilita inúmeros modos de medição

Se na fabricação, ao embalar ou no controle de qualidade, for necessário identificar objetos diferentes, a nova cinta de luz de alta resolução BLA é ideal. Pois esta já identifica, compara ou classifica os objetos com base em diferenças mínimas de tamanho ou de altura.

O dispositivo de operação intuitiva é simples de operar. Ele é constituído por um potente laser de luz vermelha e um receptor e trabalha de forma totalmente independente – sem outros acessórios como controlador, PC ou software especial.

O alcance abrange até 2 m. A cinta de luz convencional e bem visível oferece uma excelente resolução de 0,01 mm.

Aplicação

O dispositivo multifuncional oferece inúmeros modos de medição como diâmetro do objeto, posição do objeto, largura da fenda, posição da fenda,
posição dos cantos, etc. Além disso, o usuário pode programar até seis objetos diferentes através das teclas e ocultar os objetos desnecessários
no campo de medição (Blanking). Mesmo a aplicação paralela dos diferentes modos de medição é possível, por ex., o
controle do diâmetro do objeto com identificação simultânea da posição do objeto.

A BLA pode ser utilizada de forma versátil – através de sua robusta carcaça de metal também em condições extremamente brutas:

  • Monitoramento e identificação da posição com extrema precisão
  • Classificação simples e rápida das peças segundo o tamanho ou o diâmetro
  • Proteção e monitoramento da qualidade, por ex., alturas de objeto, medidas de folga, etc.
  • Identificação precisa dos cantos da via, mesmo no caso de materiais semitransparentes

Exemplo de aplicação: monitorar a altura e o diâmetro de flange de um sistema de envase

Para de verificar se as garrafas foram enchidas e fechadas corretamente em um sistema de envase, são utilizadas as cintas de luz BLA.
Uma cinta de luz detecta primeiro o tamanho do gargalo da garrafa e o compara com os valores programados anteriormente. A utilização
de saídas digitais possibilita uma seleção rápida e sem falhas da tampa de fecho correta. Após o aparafusamento da
tampa, uma outra BLA verifica se o fecho se situa completamente sobre a garrafa e com isto a veda. Para isto, o dispositivo detecta a
altura da garrafa e a compara com o valor nominal permitido. Aqui também são utilizadas saídas digitais.

Exemplo de aplicação: máquina de enrolamento de fios

Um fio é enrolado em uma bobina de modo totalmente automático. Neste caso deve-se assegurar que a espessura do fio não se altere. Simultaneamente deve-se monitorar para que o fio seja enrolado de modo uniforme por toda a largura da bobina. Com a cinta de luz BLA esta aplicação pode ser resolvida de forma confiável com apenas um dispositivo. Pois graças a duas saídas analógicas e três saídas digitais, a posição e a espessura do fio podem ser detectadas e emitidas em paralelo .

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui