Mini sensores capacitivos compactos BCS com dispositivo de avaliação IO-Link

Ideal no caso de pouco espaço para instalação

Os mini sensores capacitivos, devido a suas dimensões compactas, também podem ser utilizados em espaços restritos. Pois o seu ajuste é realizado confortavelmente no dispositivo de avaliação posterior. Encontram-se disponíveis um novo dispositivo de avaliação compacto conforto, assim como o IO-Link para a montagem em trilho DIN.

Características versáteis

  • Seleção da função inicial: PNP/NPN/contato de trabalho/contato de ruptura …
  • … analógico 0–10 V ou 4–20 mA
  • Display de LED
  • Ponto de comutação programável e por impulso de ativação
  • Identificação dinâmica de objetos
  • Tempos de retardo de livre seleção
  • Controle de dois pontos através de histerese ajustável
  • Monitoramento da entrada do sensor
  • Acesso total IO-Link sobre todas as funções
  • Conexão Pigtail e de cabo

Versões

A gama de mais de 30 mini sensores capacitivos BCS diferentes abrange formas construtivas muito compactas a partir de Ø 4 mm, assim como as formas construtivas em discos. Além disso, todas as cabeças passivas de sensores de alta temperatura e/ou alta pressão são conectáveis. Com isso, a Balluff oferece, como primeiro fabricante, uma série completa de sensores capacitivos IO-Link.

Exemplo de aplicação

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui