Sistema de medição absoluto para controle de movimento

Sensores BML-S1H, alta resolução em tempo real

Economia e aumento de produtividade

Quando se trata de aumento de produtividade e economia, os pré-requisitos são controle de movimentação eficientes e inteligentes integrados a um bom sistema de controle de posição.

Dessa forma eles permitem ajustes rápidos e seguros dos atuadores. Isso garante uma grande e flexível produtividade. Alem disso, o controle dinâmico e preciso trás uma economia significativa de energia em bobradeiras, máquinas para corte e conformação e muitas outras.

Sistema de medição absoluto = compacto, econômico e de facíl aplicação

Os sistemas de medição BML-S1H são extremamente pequenos, podendo ser fixados e locais de difícil acesso.

Altamente rápidos e precisos - aumentam a eficiência na economia de energia e aumentam a qualidade no controle de movimentos

Os sensores magnéticos lineares BML-S1H funcionam em tempo real com elevada linearidade, mesmo em aplicações envolvendo altas velocidades de deslocamento de até 10 metros por segundo, resolução de 1 micron e precisão de 7 microns.

Garantia de funcionamento através de sua polarização perpendicular

As fitas magnéticas são polarizadas de maneira especial (perpendicular), por isso são dotados de um campo absolutamente homogêneo que garante elevada qualidade em sua resolução.

Campos de aplicação dos sistemas de medição de deslocamento BML-S1H

  • Eixos elétricos
  • Motores
  • Guias lineares
  • Unidades Pick-and-Place
  • Área de acionamento de instrumentos de medição e de teste

Aplicações

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui