Sensores óticos BOS 6K com alto grau de proteção

Agora com certificação ECOLAB

A família BOS 6K oferece uma grande variedade de modelos e podem ser aplicados em qualquer local. A nova geração com alto grau de proteção IP 67 e IP 69K possui a certificação ECOLAB. portanto, ela é adequada para aplicações na indústria alimentícia. Resistente a processos de limpeza e resistentes a jatos de água, ela atendem aos mais exigentes requisitos de uma aplicação.

Ampla variedade de produtos

A variedade de produtos dessa linha varia desde sensores difusos com ou sem supressão de fundo [HGA]), passando por sensores óticos barreira unidirecionais, até reflexivos com e sem filtro polarizador. Estão disponíveis em luz vermelha ou laser classe 1. As versões com supressão de fundo oferecem, além disto, ajuste muito mais preciso em relação a tons de cinza. Os sensores de distância com faixa de medição de 20 a 80 mm e sensores de contraste a laser complementam a família.

Montagem e funcionamento simples

  • Montagem fácil através de fixação inteligente.
  • Alinhamento rápido, pois a luz vermelha e laser são bem visíveis. O modelo barreira oferece um respeitável alcance de até 18 m.
  • Conceito de ajuste simples e comprovado através de botões de programação.

Programável entre contato normalmente fechado ou normalmente aberto

A função dos contatos programáveis entre contato normalmente fechado e aberto reduz a quantidade de modelos em estoque e aumenta a flexibilidade na aplicação, além de economizar custos.

Outras vantagens

  • LEDs integrados com ótima visibilidade
  • Face sensora protegida
  • Botões de programação resistentes
  • Identificação laser resistente a atritos
  • Conector metalico extremamente resistente
  • Ampla variedade de acessórios para fixação

Vantagem adicional

A sua construção compacta o torna ideal quando há pouco espaço disponível para instalação. Ou quando os sensores são montados a máquinas sem poderem chamar a atenção.

Exemplos de aplicação

  • Posicionamento de mordentes
  • Detecção de placas de circuito
  • Detecção de garrafas transparentes
  • Detecção de objetos pequenos

Aplicação

Sensor modelo barreira na detecção de garrafas transparentes

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui