Sensores Ultrassônicos BUS alto grau de proteção e máxima resistência a produtos químicos

Para medição de nível em meios agressivos e pressurizados

Máxima resistência a produtos quimicos e alto grau de proteção

Os sensores ultrassônicos BUS M30E2 são recomendados para ambientes agressivos e pressurizados, pois sua face sensora em PTFE, corpo em INOX 1.45 tem alta resistência.

Dessta forma os sensores ultrassônicos BUS M30E2 são indicados para aplicações em industrias alimentícias e de bebidas.

Aplicações sobre pressão até 6 bar

Os sensores ultrassônicos BUS M30E2 podem ser aplicados a reservatórios com pressão normal (1 atm), ou sobre pressão de até 6 bar. Os filtros especiais existentes no software também permitem a aplicação em reservatórios com enchimento por cima ou que possuem misturadores. Sua fixação no tanque pode ser feita através de uma flange com rosca de 1.

Modelos

Os sensores BUS M30E2 estão disponíveis com duas saídas digitais ou uma saída analógica e uma saída digital, ambas PNP. Os modelos com saída digital podem funcionar com ponto de comutação simples, reflexivo ou modo janela. O estado da saída pode ser observado através de três leds.

Outros recursos

  • Duas faixas de detecção com uma faixa de medição de 30 mm até 1,3 m
  • Aprendizagem através de duas teclas
  • Resolução de 0,025 mm a 2,4 mm

Ajuste simples

Todos os ajustes dos sensores podem ser realizados atavés de dois botões de programação. O display de três digitos exibe continuamente o valor atual da distância, que pode ser exibida em mm e cm.

Método de ajuste livremente selecionável

O ajuste de uma saída chaveada ou analógica pode ser realizado através da entrada numérica dos valores de distância desejados ou através de aprendizagem. Desta forma, o usuário pode escolher o seu método de ajuste preferido.

Resumo de todos os benefícios

  • pode ser aplicado a pressão ambiente normal ou sobre pressão
  • Face em PTFE para proteção em meios agressivos
  • Corpo em aço inoxidável para aplicações na indústria alimentícia
  • Vedação ao corpo com O-ring em FFKM para máxima resistência contra produtos químicos
  • Visor digital com exibição direta do valor medido
  • Ajuste numérico através do visor digital

Aplicação: medição do nível de preenchimento em tanques

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui