Precisão ótica com luz vermelha e laser em formatos pequenos e potentes

Para aplicação nos menores espaços

Para ser capaz de detectar com precisão peças pequenas e contornos complexos em espaço muito reduzido, a Balluff disponibiliza sensores óticos de alta precisão com luz vermelha e laser: sensor ótico difuso ou com supressão de fundo, sensor ótico barreira unidirecional ou também específico para ambientes apresentando condições severas. Estes formatos pequenos e potentes, com classe de proteção IP 67, com feixe de luz pequeno e preciso são muito superiores aos outros sensores óticos com o mesmo formato.

Os modelos laser – detectam com precisão peças pequenas com até 0,3 mm

Todos os modelos oferecem a classe de laser 1 e desta forma, são seguros para os olhos. Em razão de sua precisão, eles são recomendados para tarefas de posicionamento de alta precisão. Portanto, os sensores a laser são ideais, por exemplo, para o controle da altura de empilhamento.

Sensor ótico barreira unidirecional laser BOS 08E – para peças pequenas, ranhuras ou furos

O feixe de laser com foco preciso detecta até mesmo os menores desvios. A alta precisão possibilita a detecção de objetos extremamente estreitos ou fendas.

  • Corpo resistente em aço inoxidável (1.4404) – ideal para a indústria alimentícia
  • Corpo cilíndrico – com montagem simples
  • Estremamente compacto – para montagem em série de diversos sensores em instalações apresentando espaço reduzido

Inspeção de componentes: eles estão montados corretamente?

Sensor ótico laser BOS Q08M – para os menores objetos e contornos

O excelente e fino feixe de luz pode ser alinhado com precisão – mesmo em meio a peças muito próximas umas das outras. Em razão disto, o sensor ótico laser é extremamente adequado quando há pouco espaço disponível, pois o seu corpo possui apenas 40 mm de comprimento. Outra vantagem: o formato com pequena face sensora permite a montagem parcialmente imbutida, fazendo com que apenas a face do sensor seja visível. Sendo assim, os sensores óticos a laser também podem ser posicionados de maneira perfeita em locais inacessíveis.

  • Corpo metálico resistente com furos roscados
  • Posicionamento rápido e preciso através do conceito de montagem patenteado
  • Alarme de tempo de vida
  • Montagem necessita de pouco espaço, conforme o processo
  • A alta precisão garante aplicações em Pick-and-Place

Controle de presença: existe um CD?

Os modelos com luz vermelha –versáteis através da supressão de fundo

Através da tecnologia PinPoint, todos os modelos com luz vermelha oferecem um ponto de luz vermelha com foco nítido e homogêneo, que pode ser alinhado de maneira precisa. Em razão da supressão de fundo, eles apresentam uma aplicação versátil.

Supressão de fundo em sensor ótico modelo mini BOS 08E – para detecção de objetos praticamente independente da cor

  • Detecção precisa de peças pequenas com até 0,3 mm
  • Faixa de detecção de 1…30 mm
  • Ajuste simples e rápido por meio de potenciômetro
  • Corpo curto para montagem simples com economia de espaço
  • Corpo em aço inoxidável (1.4404) totalmente encapsulado para ampla gama de aplicações

Também disponível com foco fixo de 20 mm.

Inspeção de embalagens blíster: elas estão corretamente preenchidas?

Sensor ótico BOS 12M com supressão de fundo – para a detecção das mais detalhadas de um objeto

Através do feixe de luz extremamente preciso com 1,5 mm, os sensores são capazes de detectar detalhes muito pequenos e complexos. Através da saída adicional de estabilidade, qualquer desajuste é imediatamente detectado e exibido. Isto aumenta a confiabilidade e a produtividade de suas máquinas.

  • Feixe de luz pequeno, como um laser – extremamente preciso
  • Detecção segura de fios com até 0,05 mm de diâmetro
  • Imune à interferência mesmo em caso de luz externa extrema
  • Corpo compacto – montagem simples com economia de espaço

Inspeção de placas de circuito: todos os componentes estão presentes?

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui