Sensores óticos de distância BOD 23K com laser classe 1

Medir de maneira confiável – independentemente do material e da superfície

Com precisão e repetibilidade

Os sensores óticos de distância BOD 23K foram desenvolvidos para a medição confiável e estável, independentemente das características da superfície. Por trás disto está a tecnologia Time-of-Flight (TOF) e a elevada precisão e repetibilidade na faixa de milímetros.

Para aplicações agressivas

BOD 23K são certificados pela Ecolab e estão disponíveis nas classes de proteção IP 67 / IP69K. Desta forma eles possibilitam elevada estanqueidade, resistência e atendem às severas exigências das indústrias alimentícia e farmacêutica.

Seguros para os olhos

Em função de sua classe de laser 1, este sensores óticos de distância garantem segurança a um preço reduzido.

Vantagens

  • Medição estável independentemente das propriedades da superfície através da tecnologia TOF
  • Saída analógica com 2 pontos de programação
  • Alcance elevado de até 5 m
  • Máxima proteção através do laser 1
  • Alta precisão e repetibilidade na faixa de milímetros
  • Elevada classe de proteção IP 67 / IP 69K
  • Certificado Ecolab

Benefícios

  • Classe laser 1: aplicação versátil na indústria automotiva
  • Posicionamento confiável independentemente do material e das propriedades da superfície
  • Programação simples e intuitiva
  • Formato compacto e montagem descomplicada no equipamento
  • Solução econômica para tarefas de posicionamento na faixa de medição de 5 m

Aplicação

  • Medição da altura de empilhamento de peças metálicas e plásticas
  • Posicionamento de robôs na indústria automotiva
  • Controle do diâmetro de bobinas

Exemplo de aplicação

BOD 23K controla de maneira confiável a altura de empilhamento de chapas plásticas

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui