Aumentar a produtividade e conservar os recursos usando uma nova tecnologia

Soluções de medição de curso e de sensores com alta eficiência

Se for necessário aumentar a produtividade, interligar os processos e preservar os recursos, os acionamentos eficientes, inteligentes e regulados com sistemas de sensores instalados ou integrados para o feedback e para a identificação da posição são o pré-requisito.

A Balluff oferece um amplo portfólio em sensores e sistemas de medição de deslocamento nas mais diversas tecnologias, que são adaptados especialmente às exigências modernas no que se refere à técnica de acionamento elétrica, hidráulica e pneumática.

Com as soluções de medição de deslocamento e de sensores da Balluff você sempre estará um passo à frente!

Sistema de medição de deslocamento Micropulse BTL – tubular
o sistema de feedback para eixos hidráulicos integra-se na área de pressão do cilindro

  • Resistente à pressão de até 1000 bar: para cilindros de alta pressão potentes
  • Versões ethernet analógica, digital, barramentos de campo: a diversidade de interfaces com a mesma adaptação mecânica economiza o tempo de construção
  • Com certificações EX internacionais: pode ser utilizado de modo global
  • Em carcaça de aço inoxidável de 34 mm: para cilindros compactos

Exemplo de aplicação

Cilindro hidráulico com sistema de feedback Compact Micropulse

Sistema de motor de feedback com o Code-Disc BML

Sistema de feedback BML S1-G para acionamentos diretos de até 48 m – apto para múltiplos rotores

O sistema de medição altamente preciso para cursos maiores apresenta uma medição absoluta e é apto para múltiplos rotores. Isto é, os pontos de referência são disponibilizados imediatamente após a ligação e a posição de vários rotores, que se movem ao redor de um estator, pode ser medida simultaneamente.

  • A resolução de até 1 μm eleva a eficiência e a qualidade do acionamento
  • A alta dinâmica e velocidade aceleram a produção
  • Com diversas interfaces (SSI, BISS-C, SIN/COS, ABZ), eles auxiliam em uma comunicação de dados insensível a falhas.

Exemplo de aplicação

Acionamento direto com medição de deslocamento codificada magneticamente: BML S1G

Acionamento direto com medição de deslocamento codificada magneticamente: BML S1G

Sistema de feedback absoluto BML Code-Disc – totalmente integrável

O feedback por Permagnet-Encoder BML é uma alternativa para as soluções magnéticas, indutivas ou óticas convencionais para a regulagem precisa dos motores e acionamentos.

  • Sistema de medição absoluto: sem a marcha elaborada pelos pontos de referência
  • Forma construtiva pequena: pode ser facilmente integrada nos acionamentos compactos
  • Posição central externa do sensor: insensível contra as tolerâncias de concentricidade
  • Insensível contra impurezas e depósitos: alta segurança operacional

Exemplo de aplicação

Sistema de feedback de motor com BML Code Disk

Cilindro hidráulico com sistema de feedback Compact Micropulse

Sensores indutivos resistentes a alta pressão BES – detectar as posições das válvulas e posições finais dos cilindros hidráulicos sob pressão

  • Resistente à pressão do óleo até 500 bar: segurança de processo
  • Formas construtivas versáteis: mini, curta, larga, longa: otimizada para a aplicação
  • Saída analógica: sensor de distância resistente à pressão para cursos curtos
  • Proteção Ex: pode ser utilizado de forma universal

Exemplo de aplicação

Sensores indutivos resistentes à pressão integrados no cilindro hidráulico

Sensores indutivos resistentes à pressão integrados no cilindro hidráulico

Sensores de pressão BSP – registrar as pressões de forma flexível e confiável

  • Desenho do invólucro compacto
  • IO-Link, analógico, digital
  • Indicação local da pressão
  • Até -40° C

Exemplo de aplicação

Sensores de pressão para o registro da pressão nos meios do processo

Sensores de pressão para o registro da pressão nos meios do processo

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui