Soluções sob medida para servo atuadores

Feedback absoluto e identificação segura da posição

Soluções de feedback para os acionamentos lineares e rotativos

Pode ser integrado diretamente

Para um acionamento o mais compacto possível, via de regra, as soluções de sistemas de sensor integradas são imprescindíveis. Para a integração direta nos acionamentos lineares e rotativos recomendam-se os sistemas de medição de deslocamento e angulares codificados magneticamente BML. Uma vez que os sistemas altamente precisos oferecem uma ampla seleção dos mais versáteis corpos de medição, que podem ser adaptados de modo flexível às mais diversas exigências.

Suas vantagens

  • Sistema de medição absoluta: Sem a necessidade trabalhosa de identificar pontos de referência
  • Grande distância entre o sensor disco de código: Ativação rápida
  • Várias interfaces (SSI, BISS-C, SIN/COS, ABZ): Alta resolução (17 bit): para um posicionamento preciso

Feedback absoluto em tempo real

O encoder absoluto compacto fornece uma alta precisão, solução ideal para medição absoluta e fácil de integrar, para detecção de posição de motores e atuadores. O sistema BML é uma alternativa para as convencionais soluções magnéticas, indutivas ou óticas.

Exemplo de aplicação

Feedback de motor absoluto em tempo real com o Encoder-Disc

Feedback de motor absoluto em tempo real com o Encoder-Disc

Registrar de modo simples as posições finais, as posições de referência e as individuais

Devido à sua pequena dimensão construtiva e ao baixo peso, os sensores Mini são adequados para os pequenos espaços de instalação e para a utilização em atuadores e eixos em movimento como as pinças, manipuladores ou em aplicações Pick-and-Place, onde cada grama em economia de peso melhora a eficiência energética do sistema.

Suas vantagens

  • As pequenas formas construtivas melhoram a eficiência com relação peso/potência
  • O baixo peso eleva a dinâmica do movimento
  • Muito robusto – alta disponibilidade
  • A relação ideal de custo/benefício reduz os custos totais

Sensores Mini para o registro da posição individual nas unidades lineares

Os sensores indutivos BES pequenos, leves mas potentes para o registro da posição final ou de referência permitem uma grande liberdade construtiva durante a execução de projeto das unidades lineares com eixos individuais ou múltiplos. Através das formas construtivas compactas, eles podem ser integrados a locais nos quais até então não havia espaço para o sistema de sensores.

Exemplo de aplicação

Registro simples da posição com os sensores Mini

Registro simples da posição com os sensores Mini

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui