Sensores óticos de distância BOD 6K

Com faixa de medição ajustável – para maior flexibilidade em sua aplicação

Sensores de distância optoeletrônicos BOD 6K

Faixa de medição ajustável entre 30 a 200 mm

Agora os usuários dispõem de mais flexibilidade para o posicionamento preciso de peças pequenas. Pois os novos sensores óticos de distância BOD 6K possuem uma faixa de medição ajustável, que pode ser adaptada de maneira ideal para as diferentes aplicações.

Ajuste individual – aprendizagem simples

A sua curva característica pode ser invertida. E as saídas podem ser configuradas individualmente como contato normalmente fechado ou contato normalmente aberto. Desta forma, o ajuste através de aprendizagem é executado de maneira simples e rápida. O BOD 6K oferece uma alta classe de proteção e disponibiliza uma precisão de alta resolução a preço baixo.

Aplicação

  • Fabricação e posicionamento de peças pequenas na indústria automobilística
  • Posicionamento de dispositivos pneumáticos de crimpagem de terminais elétricos

Vantagens

  • Faixa de medição ajustável entre 30 a 200 mm
  • Saída analógica de 1...10 V com uma saída digital adicional
  • Resolução de 0,68 mm
  • Saídas digitais NA/NF programáveis através de botão
  • Aprendizagem: as saídas digitais podem ser ajustadas independentemente uma da outra
  • Curva característica com possibilidade de inversão
  • Classe de proteção IP 67/IP 69K
  • Certificado pela Ecola
  • Detecção precisa da posição através da alta resolução e linearidade da curva analógica
  • Design compacto para aplicações com pequenas tolerâncias de montagem

Controle de qualidade em linhas de montagem e de fabricação

Corpo compacto – para aplicação perfeita no controle de qualidade de linhas de montagem e de fabricação.

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui