Módulos E/A resistentes à solda com 8 portas de IO-Link mais Hubs com IO-Link-E/A em cascata

Transferência de sinal segura em campos de interferência eletrônica

Módulos E/A resistentes à solda com 8 portas IO-Link mais Hubs com IO-Link-E/A em cascataPara correntes de soldagem e campos de interferência eletromagnética
A Balluff gera (fornece) uma nova família de módulos de rede, desenvolvidos para condições extremas dos ambientes de solda. Estes módulos resistentes à solda de plástico reforçado com fibra de vidro são ideias em situações de respingo, correntes de soldagem e campos de interferência eletromagnética de forma confiável e garantem a transferência segura de sinal, mesmo com efeitos de interferência do ambiente.
Outra vantagem: são fáceis de instalar.

Arquitetura de sistema descentralizada através do IO-Link

A essa família pertencem IO-Link-Master e Hubs sensor/atuador com IO-Link, cada um com 8 portas IO-Link para 16 entradas e saídas. Desse modo, garantem-se soluções inovadoras de campo bus.

A conexão ponto a ponto eficiente do IO-Link permite a construção da arquitetura de sistema descentralizada na célula de soldagem fora do armário de distribuição. Nós de rede, montados com um IO-Link-Master, comunicam-se via Ethernet/IP diretamente com o controle do módulo de comando da máquina.

É possível conectar diversos sensores inteligentes nas portas IO-Link ou módulos E/A com interface IO-Link. O usuário utiliza estruturas simples e obtém vantagens a partir dessa grande flexibilidade.

Os parâmetros podem ser simplesmente transmitidos. Com o disgnóstico contínuo, o monitoramento confiável está garantido. Os cabos industriais econômicos de 3 fios sem blindagem são rápidos de cabear.

Vantagens dos módulos E/A

  • Oito portas com conexão IO-Link a todos os dispositivos IO-Link
  • Até 16 entradas/saídas com um LED para diagnóstico de falha cada:
    toda a entrada é resistente a curto-circuitos,
    toda saída é protegida contra sobrecarga
  • LED de status bem visível para monitoramento das portas e comunicação de rede
  • Servidor Web integrado para apresentação das informações do módulo (endereço de IP, configurações, parâmetros, …)
  • Switch de 2 portas integrado para redes conectadas
  • Display visível para exibição de informações adicionais (versão, endereço de IP, nome de módulo, …)

Vantagens dos Hubs sensor/atuador com IO-Link

  • LEDs de boa visibilidade para indicações de função
  • Até 16 entradas ou entradas/saídas configuráveis, disponíveis:
  • Extensão de porta para ligar conectores de ilha de válvulas do IO-Link ou um Hub sensor/atuador com IO-Link (e aumento do E/A em até 30)

Exemplo de aplicação

Os módulos resistentes à solda garantem a transferência segura de sinal sob condições extremas no robô soldador

Os módulos resistente à solda garantem a transferência segura de sinal sob condições extremas no robô soldador.

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui