Fontes de alimentação com função Heartbeat®

O fornecimento eficiente de energia

Classes de potência diversasfontes de alimentação com função Heartbeat®
Fontes de alimentação inteligentes da Balluff com função Heartbeat® fornecem energia a qualquer aplicação de modo confiável e eficiente. As fontes de alimentação estão disponíveis nas classes de potência 60 W, 120 W, 240 W e 480 W. O Power-Boost permite uma reserva de potência de 150% para os picos de demanda.

Exibições de carga e requisição

Pelo Heartbeat®, a fonte de alimentação informa continuamente o estado interno do aparelho. E mostra a situação de carga atual (load), além de requisições atuais dos componentes internos (stress).

Manutenção preditiva

As exibições Lifetime apresentam orientações importantes sobre os conceitos da manutenção preditiva ou manutenção baseada em condições. Com a monitoração interna contínua dos parâmetros operacionais da fonte de alimentação, será informada uma queda no devido tempo. Ao mesmo tempo, o ciclo de vida útil do aparelho transcorrerá da melhor forma possível.

IP20 e IP67

A versão ultracompacta em IP20 se adéqua à aplicação no armário de distribuição. Para aplicação local em ambientes difíceis, as fontes de alimentação Heartbeat® em IP67 estão disponíveis.

Em soluções amplas de diagnósticos integráveis

Outra vantagem: as funções inteligentes podem ser interligadas através do IO-Link diretamente nas soluções inovadoras e amplas de diagnósticos. Elas definem uma escala para conceitos modernos de manutenção de máquinas e instalações.

Vantagens

  • Estrutura extrafina
  • IP20 e IP67
  • Funções inteligentes com Heartbeat®
  • Interfaces de comunicação IO-Link

Exemplo de aplicação

A estrutura compacta das fontes de alimentação IP20 economiza espaço no armário de distribuição

A estrutura compacta das fontes de alimentação IP20 economiza espaço no armário de distribuição.

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui