LeitorAll-in-One-RFID BIS M-4008 para Profinet

Conexão direta – poupe tempo, espaço e custos

Produto Leitor All-in-One-RFIDLeitor HF BIS M-4008 – comunicação direta com o comando

Os leitores de 13,56 MHz são usados para identificação sem contato de discos de dados em peças e transportadores de peças no processo de produção. A ligação desse leitor All-in-One-RFID ao nível de controle ocorre diretamente via interface Profinet. Uma unidade de avaliação adicional não é necessária.

Extensão facilitada de sistema

Com o switch Ethernet integrado de 2 portas, o RT (tempo real), bem como o IRT (isócrono em tempo real) pode ser usado em linha e topologia de anel. Uma expansão de sistema também é possível sem esforço. Switches externos adicionais não são necessários. Para parametrização de modelos estão disponíveis dados do dispositivo como arquivo GSDML.

Conectar a baixos custos

Os cabos padrão M12 de 4 polos fazem parte de um conceito simples de conexão e são utilizados tanto para o Power como também Profinet.

Rapidez: ler até 10000 Bytes por segundo

Os BIS M-4008 suportam dispositivos de armazenamento de dados conforme o padrão RFID ISO 15693. Os leitores são a opção certa quando muitos dados têm que ser transmitidos em um espaço curto de tempo: em combinação com tags de alta velocidade / alta memória da Balluff, os leitores BIS M-4008 leem e escrevem vários milhares de bytes por segundo.

Dispositivos de armazenamento colocados diretamente na peça aumentam a flexibilidade da produção. Todos os parâmetros e etapas da produção podem ser armazenados diretamente, aliviando o controle central. Os dispositivos de armazenamento de dados estão disponíveis em vários tamanhos em até no máximo 128 kbytes.

Montagem direta no metal

A carcaça robusta e compacta na classe de proteção IP67 é perfeita para montagem no campo em ambiente industrial adverso. Ela pode ser montada no metal sem zonas livres, já que é composta por zinco fundido. Uma faixa de aterramento incluída garante uma perfeita compatibilidade eletromagnética.

Principais características em resumo

  • Carcaça de zinco fundido robusta para montagem direta no metal
  • Trabalho de fiação reduzido através da conexão direta Profinet
  • Indicadores LED com boa visibilidade para o diagnóstico direto na instalação
  • Servidor Web integrado para um fácil monitoramento do status à distância
  • Conceito de montagem variável para montagem flexível
  • Para cada aplicação, o dispositivo de armazenamento de dados certo: compatível com etiquetas RFID padrão ISO 15693 e alta velocidade Balluff
  • Utilização de cabos padrão M12 de 4 polos para conexão do Power e Profinet
  • Programação S7 simplificada pelos blocos de funções pré-fabricado

Aplicação

  • Controle de fluxo de material em plantas de produção
  • Sistemas de transporte na construção de máquinas
  • Linhas de montagem
  • Intralogística

Aplicação do leitor All-in-One-RFID

Com o conceito de montagem flexível, o leitor pode ser montado de modo variável no transportador de rolos (roletes).

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui