Minissensores optoeletrônicos com laser

BOS 5K laser excepcionalmente adequado para a detecção de pequenas peças

Pequeno, compacto e potente
Os sensores óticos da família de produtos BOS 5K agora também contam com um minissensor laser: na forma de sensor ótico com supressão de fundo, sensor ótico de barreira reflexivo e sensor ótico de barreira unidirecional.

O mini-laser é aplicado nos casos em que é necessário um sensor mais barato e mais potente. Devido à sua classe de laser 1, ele não demanda medidas de proteção. E o seu invólucro compacto é ideal para condições de instalação com espaço restrito.

Campo de aplicação principal: detecção de pequenas peças em processos rápidos
Predestinado para a indústria de embalagens, tecnologia de armazenamento e transporte, bem como para a engenharia mecânica, ele é excepcionalmente adequado para detecções precisas, tais como de pequenas peças. E a sua alta frequência de comutação permite a sua aplicação em processos rápidos da automação industrial.

Grande alcance com elevada reserva funcional
O seu fino feixe de laser é visível através de grandes distância, fácil de alinhar e permite grandes alcances, o que contribui para maior reserva funcional.

Manejo simples
Ele pode ser rapidamente ajustado nas aplicações. Portanto, basta um comutador rotativo para realizar a comutação ente contato normalmente fechado/contato normalmente aberto. E a sua sensibilidade também é fácil de ajustar – dependendo do tipo do sensor, através de potenciômetro de 6 voltas ou de 270°.

Tipos
Sensor ótico com HGA e até 300 mm. de alcance

  • Ajuste preciso em relação à aplicação com o potenciômetro de 6 voltas
  • Detecção de peças pequenas através de feixe de luz preciso (0,5 mm. em 170 mm.)
  • Comutação simples entre contato normalmente fechado/contato normalmente aberto através de comutador rotativo

Sensor ótico de barreira reflexivo com até 10 m de alcance

  • Ajuste preciso em relação à aplicação com o potenciômetro de 270º
  • Detecção de peças pequenas através de feixe de luz preciso (6 mm. em 3 m)
  • Comutação simples entre contato normalmente fechado/contato normalmente aberto através de comutador rotativo

Sensor ótico de barreira unidirecional com 30 m de alcance

  • Ajuste preciso em relação à aplicação com o potenciômetro de 270º
  • Detecção de peças pequenas em longas distâncias através de feixe de luz preciso (6 mm. em 3 m.)
  • Comutação simples entre contato normalmente fechado/contato normalmente aberto através de comutador rotativo

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui