Hubs sensor de plástico configuráveis com IO-Link 1.1

Funcionalidade de saída agora também com invólucro plástico

Hubs sensor de plástico M12: configuração livre das saídas
Em função de seu design compacto, os hubs sensor M12 com interface IO-Link são a primeira escolha para os casos em que o espaço é restrito.

Os 16 canais do hub sensor/atuador de plástico M12 são livremente configuráveis como entrada ou saída. Cada entrada pode ser programada como contato normalmente fechado ou contato normalmente aberto, de modo que também é possível conectar sensores antivalentes (DESINA).

Os hubs sensor M12 com IO-Link podem ser parametrizados centralmente, garantem um diagnóstico contínuo e atendem aos requisitos de um cabeamento flexível e de baixo custo. O IO-Link 1.1 é conectado através de um cabo padrão para sensores de 4 polos. A conexão dos periféricos realiza-se através de blocos de terminais de conexão por parafuso.

Vantagens do IO-Link 1.1
Em conjunto com um mestre IO-Link versão 1.1, o hub sensor/atuador desenvolve a sua total funcionalidade.

Os dados de parâmetro ajustados no hub são automaticamente salvos no mestre e, em caso de substituição do hub, automaticamente transferidos para o novo dispositivo. Portanto, uma nova parametrização não é necessária após a substituição do módulo.

Além disto, é usada data frame avançada oferecida pelo IO-Link 1.1. Isto significa: mais dados são transferidos ao mesmo tempo, o que resulta em maior eficiência.

Vantagens do hub sensor

  • Cada porta pode ser livremente parametrizada e usada como saída ou entrada.
  • As entradas podem ser programadas como contato normalmente fechado ou contato normalmente aberto de acordo com a necessidade.
  • A corrente de carga máx. por porta é de 350 mA.
  • Corrente de carga máx. total de 1,2 A
  • Em caso de conexão com um mestre IO-Link 1.1: funcionalidade 1.1 total, tal como armazenamento de dados e data frame avançada
  • Devido à sua construção leve, é excepcionalmente adequado para aplicações críticas em termos de peso

Hubs sensor/IO-Link configuráveis em plástico estão disponíveis nas seguintes versões


Código de pedido Designação de tipo Quantidade de entradas Quantidade de saídas Observação
BNI005L BNI IOL-302-000-K006 Máx. 16 Máx. 16 Módulo padrão
BNI005T BNI IOL-302-S01-K006 Diagnóstico de canal simples
BNI005U BNI IOL-302-000-K006-C01 codificável
BNI005W BNI IOL-302-S01-K006-C01 Diagnóstico de canal simples e codificável

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui