Arquivo

Novidades em produtos – agora estabelecidos

No arquivo  é possível  rever mais uma vez os novos desenvolvimento do passado.

Transdutores de posição Micropulse BTL6 perfil PF IO-Link

Fácil de configuração – rápida instalação e colocação em operação

Mais

Olhos de águia

Sensores óticos para detecção de vidro

Mais

Tecnologia de longo alcance

Sensores óticos BOS 50K

Mais

Com alta frequência de comutação

Mini sensores indutivos BES Q08 compactos para tarefas complexas

Mais

Sensores para unidades hidráulicas e movimentação

A solução ideal para sua automação

Mais

Sistema de medição de posição e ângulo fita magnética BML-­S1H

Sistema de medição absoluto

Mais

Torna fácil a conexão

Switch Ethernet de 5 portas

Mais

A nova geração para mais eficiência

RFID industrial BIS V

Mais

Em família completa

Sensor optoeletrônico BOS 18M com luz vermelha e luz infravermelha

Mais

Em luz vermelha e laser

Sensores optoeletrônicos M18 com supressão de fundo

Mais

Para a operação ideal

Módulo CC-Link com funcionalidade NPN

Mais

Máxima precisão para alimentos e higiene

Sonda de nível Micropulse SF

Mais

Excelente tecnologia de rede para transferência confiável de dados e mais eficiência

IO-Link

Mais

Para a integração simples na máquina

Hubs sensor IO-Link IP 20

Mais

Máxima segurança em grandes distâncias

RFID: BIS U com ciclos rápidos de gravação/leitura

Mais

Para o controle de distância e curvatura

Sensores ultrassônicos de alta resolução

Mais

Para um ambiente metálico

Parafuso de dados RFID de 13,56 MHz

Mais

Para a detecção de objetos

Sensores capacitivos da série Globalprox em plástico e aço inoxidável

Mais

Sensores capacitivos

BCS Q40 Uniflat – compactos de finos

Mais

Infinitas possibilidades

IO-Link 1.1 conecta os dispositivos com o controlador

Mais

Quando os outros atingem o seu limite

Sensores de pressão de montagem faceada

Mais

1000 Tarefas – um módulo!

O Master IO-Link de oito portas possibilita até 136 entradas/saídas

Mais

Sistema de medição de posição Micropulse BTL6-­V11V haste BZ

Para rede Ethernet em tempo real VARAN

Mais

Sensores ultrassônicos

Aplicação universal para a medição de distância e detecção de posição

Mais

A família com luz vermelha e longo alcance

Sensores óticos BOS 50K

Mais

Modernizar de forma simples a segurança

Transdutores de posição Micropulse BTL 7 redundante

Mais

Soluções completas de identificação para sistemas de transferência

Sistemas RFID de 13,56 MHz – pequenos, compactos e perfeitamente integráveis

Mais

Com excepcionais possibilidades de parametrização e diagnóstico

Módulos de barramento de campo – a nova geração

Mais

Um para todos

Novos elementos de fixação para sensores magnéticos para cilindros

Mais

O novo padrão na hidráulica industrial

Transdutor de deslocamento Micropulse BTL 7

Mais

Sensores para a tecnologia de fixação

Posicionamento linear com alta resolução

Mais

Manejo simples – menores custos – aplicação universal

Hubs sensor IO-Link codificáveis

Mais

Mais eficiência para Tool-ID

Codificação de ferramentas com RFID industrial

Mais

Independente do objeto, em ambientes críticos

Os sensores ultrassônicos detectam, contam e controlam

Mais

Para a detecção de nível

Sensores capacitivos da série Globalprox em plástico e aço inoxidável

Mais