Alttag

Novos Produtos

Visualização simples de situações de funcionamento

SmartLight – luz sinalizadora LED com I/O-Link

Mais

Fontes de alimentação com função Heartbeat®

O fornecimento eficiente de energia

Mais

Módulos E/A resistentes à solda com 8 portas de IO-Link mais Hubs com IO-Link-E/A em cascata

Transferência de sinal segura em campos de interferência eletrônica

Mais

mini.s – Mini sensores compactos

A grande flexibilidade permite mais possibilidades aplicação

Mais

Com Poka-Yoke para a fabricação ideal

Em três passos até o objetivo

Mais

Um único produto para diferentes aplicações

Para alta e baixa frequência: 13,56 MHz e de 70 até 455 kHz

Mais

Aumentar a produtividade e conservar os recursos usando uma nova tecnologia

Soluções de medição de curso e de sensores com alta eficiência

Mais

Easy-RFID

Soluções simples de identificação para montagem e manuseio

Mais

Medir de maneira confiável – independentemente do material e da superfície

Sensores óticos de distância BOD 23K com laser classe 1

Mais

Global Sensors

A linha completa para aplicações comuns - a mais alta qualidade pelo melhor preço

Mais

Acessório, conector de encaixe Push-Pull

Para módulo Push-Pull Profinet BNI

Mais

Rastreabilidade para a produção

Como otimizar os processos com a identificação industrial

Mais

Sensores optoeletrônicos BOS 6K em alta classe de proteção

Agora com certificação ECOLAB

Mais

Sistemas de medição de deslocamento e ângulo com codificação magnética BML

Precisão para aplicações rápidas

Mais

Com conforto IO-Link

Sensores indutivos programáveis

Mais

Cinta de luz de alta resolução

Identificar, comparar, classificar

Mais

Sistemas de sensores específicos para indústrias

Para ambientes agressivos

Mais

Minissensores optoeletrônicos com laser

BOS 5K laser excepcionalmente adequado para a detecção de pequenas peças

Mais

Agora com link de ES

Módulos Devicenet e EtherCAT com portas IO-Link

Mais

Até 8 x mais rápido do que o padrão ISO 15693

Sistema de identificação para grandes quantidades de dados

Mais

Resistente a respingos de solda

Sensores fator 1 resistentes a respingos de solda com corpo de aço inoxidável e revestidos

Mais

LeitorAll-in-One-RFID BIS M-4008 para Profinet

Conexão direta – poupe tempo, espaço e custo

Mais

Sensores com feixes de luz com amplificador separado

Detecção altamente precisa de objetos em espaço estreito e ambiante empoeirado

Mais

Fontes de alimentação com o IO-Link em IP20 e IP67

Com Monitoramento contínuo

Mais

Sensor IO-Link/hub atuador com porta de expansão

Para ligar conectores de ilha ou hub de sensor com IO-Link padrão

Mais

Sensores óticos de distância BOD 6K

Com faixa de medição ajustável – para maior flexibilidade em sua aplicação

Mais

Soluções sob medida para servo atuadores

Feedback absoluto e identificação segura da posição

Mais

Transdutores com interfaces ethernet em tempo real

Para uma medição de posição e velocidade rápida, precisa e absoluta

Mais

Para máxima integração

Mídia de dados-chave dos sistemas RFID industrial

Mais

Para aplicação nos menores espaços

Precisão ótica com luz vermelha e laser em formatos pequenos e potentes

Mais

Profinet: módulo Push-Pull para condutor de fibra óptica e cabo de cobre

Para o cabeamento em ambiente industrial severo

Mais

Sensores ultrassônicos BUS

Para medições de nível de preenchimento em meios agressivos e em sobrepressão

Mais

Sensores optoeletrônicos com precisão surpreendente

Sensores optoeletrônicos MICROmote®

Mais

Sistemas de feedback absolutos para a tecnologia de acionamento

Sensores de deslocamento BML-S1H compactos, em tempo real, de alta resolução

Mais

No caso de pouco espaço

Mini sensores capacitivos com IO-Link e dispositivo de avaliação conforto

Mais

Versátil na utilização

Cabos para ambientes agressivos

Mais

Soluções universais

Para requisitos individuais

Mais

Transmissor de pressão compacto em uma robusta carcaça de aço inoxidável

A ser instalado no local da ação

Mais

Fixar os sensores de modo ideal

Sistema de montagem em novo design prático e novo suporte de fixação

Mais

Precisão absoluta para grandes medições de comprimento

Sistema magnético de medição de deslocamento BML-S1G

Mais

Interface IO-Link sem contato

Acopladores indutivos bidirecionais transferem energia e dados

Mais

Sensores de visão BVS-E Universal

O sensor polivalente com ampla gama de aplicações

Mais