Sensores de pressão High-End

Para aplicações exigentes em faixas de temperatura ampliadas e ambientes severos

Sensores de pressão HighEnd Os sensores de pressão da Balluff para aplicações High-End são concebidos para aplicações exigentes em faixas de temperatura ampliadas. Portanto, o sensor de pressão High-End também pode ser usado em ambientes severos.

O seu invólucro compacto é totalmente fabricado de aço inoxidável robusto. A parametrização simples e rápida é executada conforme normas VDMA.

Características

  • Invólucro compacto de aço inoxidável
  • Indicação local da pressão
  • Saídas de comutação binárias
  • Sinais de saída analógicos
  • 600 bar
  • -40° C a 125° C
  • IP 67

Campos de aplicação possíveis

  • Turbinas eólicas
  • Área off-shore
  • Tecnologia de refrigeração e ar condicionado

Monitoramento da pressão hidráulica em uma turbina eólica

Sensores de pressão da Balluff em aplicação

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui