Acopladores indutivos com interface IO-Link

Desconexão simples e rápida da energia e dos dados

Transmissão flexível de energia e dados

Transmitir energia e sinais para objetos em movimento sempre é tecnicamente complexo, frequentemente difícil e algumas vezes até impossível. Pois os cabos só podem suportar os movimentos durante um intervalo de tempo limitado. Os sistemas de acopladores indutivos permitem transmitir energia e dados simultaneamente e sem contato com uma distância de 15 mm.

Até 16 sensores em um sistema

Por meio do acoplamento indutivo em IO-Link, os acopladores conseguem executar tarefas complexas: é possível transmitir de maneira confiável e flexível energia e dados do processo de até 16 sensores. Os custos com cabeamento e instalação são siginificativamente reduzidas através da interface IO-Link.

Transmissão de até quatro sinais analógicos

Outra versão do acoplador indutivo com IO-Link permite a transmissão simultânea de até quatro sinais analógicos, tornando possível também a transmissão sem contato de sinais de sistemas de medição.

Aplicações

As aplicações típicas são a troca de ferramentas em células automatizadas de processamento e a robótica.

Suas vantagens

  • Sem desgaste mecânico
  • Disponibilidade aumentada do sistema
  • Isento de manutenção

Através do acoplamento indutivo com IO-Link

  • É possível conectar até 16 sensores por sistema
  • É possível a conexão de sistemas de Redes

Transmissão segura contra intercepção

  • Troca de dados somente onde eles são necessários
  • Sem interferências com áreas adjacentes

Descrição de aplicação
O sensor determina se a peça se encontra fixada na posição correta sobre a mesa de indexação rotativa e transmite os sinais sem contato.

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui