Sensores indutivos ─ Supershorties

Otimizados para utilização em manipuladores

Supershorties, os menores sensores indutivos da Balluff possibilitam a detecção de posição em sistemas onde antes não havia espaço para sensores. A sua aplicação permite que os módulos sejam ainda mais miniaturizados, pois os Supershorties necessitam de muito pouco espaço.

Características

  • Montagem simples por meio da colagem do sensor
  • Aplicação flexível graças à saída de cabo radial opcional

Mínimas dimensões – grande desempenho – em espaço mínimo

  • É possível a instalação integrada também em módulos compactos, tais como unidades lineares, válvulas e atuadores

Ideal para aplicações com dinâmica elevada

  • As aplicações com acelerações extremamente rápidas, por exemplo, "Pick-and-Place", são possibilitadas graças ao baixo peso (somente 0,7 g)

Instalação e integração simples

  • Toda a eletrônica está integrada em um invólucro com apenas 6 mm. de comprimento (não é necessário um amplificador externo)

Sensores indutivos SuperShorties em aplicação