Monitoramento de posição para a hidráulica – com minissensores

Fáceis de integrar e confiáveis até 500 bar

Sensores indutivos resistentes a alta pressão Balluff O design M12 se estabeleceu como controle da posição final em cilindros hidráulicos e monitoramento das posições das válvulas. Na hidráulica, a tendência é de miniaturização e de grandes forças em espaço reduzido.

Campos de aplicação dos mini.s indutivos
Hidráulica miniaturizada

  • Grupos motopropulsores
  • Válvulas
  • Cilindros de bloco

Beneficie-se com os novos mini.s

  • Sensores miniatura resistentes a alta pressão M8 e M5
  • Integração simples em atuadores hidráulicos
  • Distância de comutação de 1,5 mm. (M8) e de 1,0 mm. (M5)
  • Faixa de temperatura de -25 a +80 ° C

Sensores indutivos resistente a alta pressão BHS em aplicação