Sensores indutivos Proxinox

Corpo Inox – para aplicações em condições de alta corrosão e abrasividade

Sensores indutivos de aço inoxidável BalluffOs sensores Proxinox resistem aos mais extremos procedimentos de limpeza. Nas indústrias alimentícias e de bebidas, nas indústrias químicas e também na logística, os sensores indutivos são limpos com métodos cada vez mais agressivos. Seja ácido, álcool, vapor, espuma de limpeza ou lavadora de alta pressão – Os sensores indutivos Proxinox são ideais para resistir aos processos de limpeza mais agressivos.

Principais características

  • Ausência de led no corpo:
    O furo para o LED é uma fonte potencial de perigo durante o procedimento de limpeza e uma possível abertura para a entrada de bactérias. O indicador de função é completamente encapsulado pelo plástico transparente do conector.
  • Corpo em aço inoxidável 1.4571:
    O aço 1.4571 é o aço mais utilizado nas indústrias alimentícias e de bebidas. Os conectores devem se adaptar aos diferentes tipos de limpeza e desinfecção.
  • Contatos banhados a ouro:
    As condições agressivas de instalação exigem que os contatos sejam banhados a ouro para evitar a corrosão dos conectores.
  • Identificação gravada a laser:
    Os procedimentos de limpeza e desinfecção costumam descolar etiquetas de identificação. As descrições são gravadas a laser sendo assim totalmente resistentes.
  • Vedações O-ring adicionais para aplicações extremas:
    Choques térmicos, provocados pela limpeza e desinfecção causam dilatações diferentes do invólucro de aço e da resina.

Sensores indutivos Proxinox

Sensores indutivos de aço inoxidável Balluff