Transmissão flexível de energia e dados

Com acopladores indutivos

Os acopladores indutivos da Balluff são ideais sempre que for necessário desconectar e acoplar módulos automatizados. Por meio de um entreferro de 5 mm. eles transmitem, sem contato, energia e sinais de forma simultânea, segura e potente. As unidades de separação rápida são de manejo fácil e dispensam manutenção. O desgaste mecânico deixa de existir. A disponibilidade do sistema é significativamente aumentada com os acopladores indutivos da Balluff. A transmissão de sinal e energia através do entreferro é possível em paralelo, bem como com acoplamento de IO-Link.

Carregador em células robóticas

Os carregadores alimentam componentes e chapas de carroceria aos robôs. A quantidade de peças nos carregadores e a posição dos tensores manuais têm que ser continuamente monitorada com sensores. Se o transportador de carga estiver vazio, este fato é sinalizado e o robô altera para o segundo transportador de carga. O primeiro transportador de carga pode agora ser novamente preenchido.

Como alternativa para os contatos de encaixe tradicionais, os acopladores indutivos podem ser usados para a transmissão de energia e sinal aos transportadores de carga, fazendo com que os problemas de contato e a vulnerabilidade em relação à falhas dos conectores deixem de ser um problema.

Resumo das suas vantagens

  • Transmissão confiável de energia e dados (12 W e até 16 sinais)
  • Invólucro compacto
  • Unidade desconectável de manuseio simples
  • Instalação simples através de "plug and play"
  • Conexão de encaixe para M12 
  • Possibilidade de desvio angular entre a base e o remoto 
  • Isento de manutenção 
  • Sem desgaste mecânico 
  • Disponibilidade aumentada do sistema

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui