Sensores capacitivos de aço inoxidável

Sempre pronto para aplicação em requisitos severos

BCS de aço inoxidável Balluff O controle de nível e a detecção de meios líquidos em áreas muito sensíveis em relação à higiene são os campos de aplicação típicos dos sensores capacitivos de aço inoxidável. Eles oferecem tudo para que os processos de produção sejam configurados de forma confiável, estável e higienicamente correta. E a tecnologia de fixação e conexão perfeita em aço inoxidável garante excelente integração.

Devido ao seu invólucro de aço inoxidável adequado para contato com alimentos e à sua resistência comprovada contra produtos de limpeza agressivos, eles são a primeira escolha quando se trata dos processos molhados e higiênicos da indústria alimentícia. Pois eles possuem máxima impermeabilidade devido a IP 67, IP 68 e IP 69K. E são resistentes a temperaturas de até 120° C. Isto garante longa vida útil e segurança de processo, ou seja: máxima qualidade.

Nossos sensores capacitivos não são apenas mestres na detecção de objetos e níveis quando se trata dos requisitos severos das indústrias alimentícias e farmacêutica, mas também deixam os seus concorrentes para traz nos casos em que é necessário superar ambientes agressivos.

Além dos designs cilíndricos clássicos, estes sensores também estão disponíveis como cubos ou em formato de prato plano, fabricados em materiais resistentes a produtos químicos, de modo a possibilitar a máxima multiplicidade de aplicações. Basta selecionar o design adequado para as suas necessidades.

Sensores capacitivos de aço inoxidável

  • Para torques elevados de fixação
  • Ideal para ambientes agressivos, alimentos, plásticos e máquinas especiais, tais como da indústria madeireira e de móveis

Sensores de aço inoxidável


Sensores capacitivos de aço inoxidável Balluff