Mini sensores Óticos

Os menores entre os menores

Minissensores optoeletrônicosOs mini sensores óticos são usados quando o espaço disponível é extremamente pequeno ou quando sensores com pouco peso são necessários devido às altas velocidades. Eles são indicados para aplicações envolvendo movimentações a grandes velocidades, tais como braços robôs.

Os mini sensores estão disponíveis nos modelos barreira, reflexivo e difuso, com corpo tubular M8 ou retangular com comprimento de 8 mm.

Com distâncias sensoras fixas eles surpreendem devido à sua simplicidade de aplicação, sua grande flexibilidade, tamanho e robustez.

Seu foco visível de luz, similar ao laser, possibilita a detecção precisa de peças pequenas. Com distância sensora fixa de até 1,2 m e rápido tempo de resposta se tornam a escolha ideal.

Vantagens

  • Maior eficiência graças ao manejo simples
  • Grande flexibilidade de projeto graças à diversidade de designs
  • Alta precisão através da avançada tecnologia laser ou tecnologia Pinpoint

Detecção confiável de peças pequenas com sensores óticos de barreira unidirecionais laser BOS Q08M