Sensores óticos de barreira angulares

Enxergar em torno de cantos

Sensor ótico de barreira angular Balluff Quando se trata de precisão, detecção de peças pequenas e de detalhes, os sensores óticos de barreira angulares são imbatíveis. Por serem a continuidade do desenvolvimento dos sensores óticos de barreira tipo forquilha, eles possuem dados técnicos quase idênticos. Seu design especial os torna de valor inestimável para diversas aplicações mais exigentes. O design e a geometria do feixe permitem um impacto e detecção de objetos a partir de quase todas as direções. Os sensores óticos de barreira angulares da Balluff estão disponíveis na versão com luz vermelha ou laser.

Aplicações

  • Tecnologia de montagem e manejo
  • Sistemas robóticos
  • Controle de posição e localização

Vantagens

  • Montagem extremamente flexível graça ao formato em ângulo; a instalação também se realiza sem problemas em casos de espaço restrito
  • A maneira mais confiável de detecção de objetos, pois o feixe de luz tem que ser fisicamente interrompido: alta precisão
  • Rápida colocação em operação, pois não existe necessidade de ajuste do  transmissor e do receptor e de fácil alinhamento graças ao ponto de luz visível
  • Elevada confiabilidade funcional, pois não existe a possibilidade de desajuste entre o transmissor e o receptor