Cortinas óticas de medição

Tudo sob controle

Grades de luz BalluffAs cortinas óticas de medição Balluff estão disponíveis em diferentes comprimentos e distâncias sensoras. Isto permite detectar de forma confiável objetos de maior porte. Temos duas opções de resolução e duas saídas, sendo uma de tensão e outra digital. As cortinas óticas de medição são de montagem e configuração simples e rápidas, economizando tempo na instalação e manutenção.

Características

  • Ligação simples
  • Fácil montagem
  • Sem necessidade de parametrização complexa
  • Distância sensora de 150 mm a 2,1 m
  • Comprimento de 100, 150 e 300 mm
  • Saída analógica
  • Saída digital

Aplicações

  • Contagem de peças
  • Medição e controle de altura
  • Detecção de presença
  • Controle de flexão e de posição
  • Controle de paletes
  • Controle de esteiras
  • Controle de posição de materiais

Detecção precisa de objetos com cortinas óticas de medição

Grades de luz da Balluff em aplicação