Sensores óticos modelo janela

Detecção dinâmica de peças

Sensores óticos de barreira tipo janela BalluffOs sensores óticos modelo janela possuem diversos feixes de luz paralelos. Por meio desta disposição, é possível detectar objetos em uma área (janela) e não apenas de forma pontual. A disposição especial da ótica garante uma alta resolução em toda a área da janela. Os nossos sensores óticos modelo janela trabalham de forma dinâmica, ou seja, as peças só são detectadas na área ativa quando estiverem em movimento.

Características

  • Alta resolução
  • Método dinâmico: só são detectados objetos em movimento; dutos de alimentação etc. não influenciam a medição
  • Detecção de peças pequenas com até 0,8 mm
  • Comprimento de sinal de saída ajustável
  • Sensibilidade ajustável
  • Três tamanhos de janela
  • Conector M8 padrão

Aplicações

  • Transporte por ar comprimido
  • Controle de quebra de produtos
  • Controle de rejeitos
  • Contagem/separação de peças

Sensor ótico modelo janela contando peças

Sensor ótico de barreira tipo janela Balluff em aplicação