Sensores de luminescência

Torne visível o invisível

Sensores de luminescência BalluffOs sensores de luminescência são ideais para detectar alvos que não podem são visíveis aos olhos humanos. Eles detectam todos os tipos de materiais fluorescentes, mesmo quando a fluorescência for fraca.

Ajuste

Marcas cuja luminescência é maior que aquela do plano de fundo são detectadas simplesmente pressionando um botão. Neste ajuste padrão o sensor trabalha em modo de comutação de luz. É possível fazer um ajuste fino para a obtenção de resultados confiáveis em caso de diferenças muito pequenas entre o plano de fundo e o alvo fluorescente. O modo de comutação pode ser livremente selecionado.

Recursos

Os sensores de luminescência Balluff podem detectar em qualquer superfície e em qualquer plano de fundo. Além disto, estão disponíveis com diversas fontes de luz. Com UV, as iluminações externas deixam de ser necessárias. Além disto, o alcance pode ser aumentado por meio do uso de lentes adicionais. E com o LED UV ultra potente são possíveis grandes alcances, bem como condições de instalação em pequenos espaços por meio de fibra ótica.

Aplicações

  • Logística (marcação, seleção)
  • Processos de fabricação (monitoramento, classificação)
  • Máquinas de embalagem (controle de corte e dobra)
  • Indústria cerâmica (por exemplo, posicionamento das peças)
  • Indústria madeireira (por exemplo, controle do cordão de cola)
  • Indústria farmacêutica (tarefas de controle no processo de fabricação)
  • Indústria têxtil (por exemplo, guia de corte)
  • Indústria alimentícia

Posicionamento correto de embalagens

Posicionamento correto dos recipientes antes da embalagem