Profibus

Cabeamento simples, pronta instalação - independentemente do fabricante do controlador

Há 20 anos em aplicação, o Profibus é uma tecnologia de barramento de campo avançada que auxilia de forma confiável a fabricação moderna. Sendo fornecedora de uma gama completa de produtos, a Balluff oferece múltiplos componentes para a aplicação ideal do Profibus. Independentemente do fabricante do controle, é possível encontrar a solução ideal para o seu caso de aplicação: uma comunicação de campo e de processo eficiente com cabeamento simples, pronta instalação através de montagem direta em seu sistema e a possibilidade de conversão rápida. Também em ambientes severos.

As soluções Profibus da Balluff são compatíveis com IO-Link, o que permite que também se faça uso dos benefícios tangíveis do IO-Link. O cabeamento torna-se ainda mais simples. Diagnósticos contínuos impedem falhas de sistema. E a parametrização centralizada torna possível recolocar os sistemas em operação rapidamente. Isto permite que se ganhe tempo e obtenha vantagens concretas de custos.

Além disto, o Profibus oferece segurança de investimento, pois a normalização IEC 61158/EN 50170 simplifica a expansão do seu sistema. Por meio da tecnologia de conexão avançada, a Balluff contribui para uma maior eficiente e economia crescente dos custos.

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui