Hubs sensor/atuador com IO-Link

De fácil instalação, parametrização eficiente e diagnóstico contínuo

Os hubs sensor da Balluff com IO-Link completam de maneira eficiente todas as instalações de máquina. Até 16 sensores padrão podem ser conectados de forma rápida, confortável e segura. Cada uma das entradas pode ser configurada como contato normalmente fechado ou contato normalmente aberto por meio de um conjunto de parâmetros. Isto garante grande flexibilidade, pois também é simples acoplar sensores antivalentes conforme DESINA. Por meio de um cabo de 3 fios padrão já estará disponível uma imagem de processo completa em 2 ms.

Os hubs atuador IO-Link atendem aos requisitos de "segurança passiva" de desligamento de saídas conforme a Diretriz sobre Máquinas 2006/42/CE, EN 954-1 categoria 3, EN 13849-1, EN 62061 SIL2. O bloco de E/S é dividido em dois segmentos galvânicos separados, permitindo a implementação de dois circuitos de segurança separadamente comutáveis usando um único módulo.

Com o hub sensor analógico é possível selecionar entre duas versões, ou seja, com interface de corrente ou de tensão, o que permite conectar de forma confiável também sensores analógicos não adequados para IO-Link. Podem ser usados quatro canais analógicos, que podem ser estendidos por quatro outras portas de entrada padrão digitais duplas conforme a IEC 61131. Estas trabalham com uma resolução de 10 bits.

Os hubs sensor/atuador configuráveis garantem máxima flexibilidade. Conjuntos de parâmetros permitem que cada porta seja separadamente usada como entrada ou como saída. Para aumentar a potência de saída é possível usar módulos com alimentação de tensão adicional.

Hubs IO-Link

Versões

Os hubs sensor com IO-Link da Balluff estão disponíveis em plástico ou metal com a classe de proteção IP 67, bem como na versão IP-20. Os hubs sensor metálicos possuem um invólucro totalmente encapsulado, o que garante que impactos e líquidos corrosivos não sejam um problema. Eles são concebidos para a faixa de temperatura ampliada até 70° C e para aplicação em ambientes industriais muito agressivos. Na forma de um recurso bastante útil, principalmente para a identificação de ferramentas, os hubs sensor também estão disponíveis com uma função de codificação integrada.

Todos os hubs sensor são de fácil instalação e manutenção simples, pois LEDs de status grandes e brilhantes indicam o status de maneira clara. O monitoramento de canal único específico da porta detecta curto-circuito e sobrecarga na porta, oferecendo um alto grau de diagnóstico seletivo que é único em dispositivos com esta funcionalidade.

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui