Mais eficiência para a intralogística

RFID industrial: Ferroident – potente também em metal

861779 G 22 01

Para fluxo otimizado de materiais

Devido aos processos de produção cada vez mais complexos e à crescente multiplicidade de peças, o fluxo interno de materiais pode perder o passo. Para evitar isto, os fluxos de mercadorias e dados podem ser interligados com o RFID industrial  para garantir a fluidez dos processos.

Rastreabilidade de todos os dados

O RFID industrial BIS M da Balluff registra sem contato o processo de produção completo em todos os lotes e torna todos os dados rastreáveis. Desta forma, é possível saber com precisão quais materiais foram utilizados quando e onde, quais números de série foram inseridos e quais máquinas foram utilizadas para isto. Isto garante máxima
segurança para a sua gestão da cadeia de fornecimento. Pois as cadeias de suprimento
e de produção se tornam absolutamente transparentes com o RFID industrial.

Máxima segurança de produção em todos os ambientes

Com o Ferroident da Balluff, as variações de qualidade deixam de existir. As falhas são evitadas de forma consistente, pois  elas são imediatamente detectadas e a peça em questão é retornada, corrigida ou descartada. E isto de forma totalmente autossuficiente. Pois o RFID industrial BIS M controla ele mesmo os processos.

O potente Ferroident garante uma segurança de produção ideal: independente do material de suporte e do conteúdo. Não apenas em água, óleo ou poeira. Mas também em metal.

861779 300x

Absolutamente confiável independentemente do conteúdo, sejam

  • metais (alumínio, aço inoxidável ...)
  • plásticos (PVC, teflon ...)
  • líquidos (água, óleos ...)
  • materiais naturais (madeira, borracha ...)

Em todos os ambientes –  também em metal

  • Sem contato e robusto
  • Pequeno e potente
  • Grande distância de gravação/leitura
  • Regravável
  • Comunicação flexível e rápida

O Ferroident é adequado para qualquer ambiente industrial. E os seus ciclos ilimitados de gravação/leitura garante uma comunicação rápida e  ilimitada. O pequeno e potente pacote com 13,56 MHZ e grande alcance pode ser integrado em todos os tipos de controlador.


Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui