Adequado para todos os ambientes

Processador HF CC-Link

O RFID industrial da Balluff oferece um processador de alta frequência específico para CC-Link, o protocolo de barramento de campo líder na Ásia, que garante uma comunicação rápida e robusta entre diversos participantes. Ele pode ser aplicado em todo o mundo graças à conformidade com as normas ISO 15693 e 14443, bem como à frequência de 13,56 MHz mundialmente aprovada.

Agora diretamente no campo

O processador HF BIS M-699 com 13,56 MHz pode ser usado diretamente no campo . Ele é aplicado em todos os casos em que controladores robustos são acoplados diretamente com o CC-Link. A diversidade de mídias de dados especiais, por exemplo, otimizadas para a montagem faceada em metal, para temperaturas de até 200 ° C ou para distância máxima, os torna adequados para campos de aplicação em quase todos os setores da indústria.

Suas vantagens

  • Aplicação flexível graças à multiplicidade de possibilidades de combinação entre mídias de dados e antenas
  • Até duas antenas por processador
  • Qualidade comprovada com certificado CC-Link
  • Eles economizam tempo devido ao cabeamento baseado em conectores, o invólucro robusto de fácil aparafusamento e  a colocação em operação com blocos de função prontos. Além disto, a função de diagnóstico reduz as suas despesas.

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui