TAG HF com 13,56 MHZ para alta

200° C com mídias de dados BIS-M

Os TAGs de alta frequência são necessárias sempre que o RFID for usado em  sistemas de pintura ou processos de fabricação com altas temperaturas .

A potente mídia de dados  de alta frequência BIS M-107 é ideal para estes casos. Ela provou o seu valor particularmente quando se trata da transferência rápida de dados em ambientes agressivos e grandes distâncias de gravação/leitura.

Ela registra todos os dados sem contato, tornando-os rastreáveis. Os seus ciclos ilimitados de gravação/leitura garante uma comunicação flexível e rápida também em caso de grandes volumes de dados. O sistema isento de desgaste pode ser integrado em todos os tipos de controlador.

Suas vantagens

  • 200° C
  • Testado durante 1.000 horas (temperatura permanente)
  • Distância de gravação/leitura típica de 30 mm
  • Invólucro robusto
  • Montagem sobre metal com uma base resistente em relação à temperatura como suporte de espaçamento
  • ISO 15693
  • Capacidade de memória de 112 bytes

Mídia de dados de alta frequência BIS M para altas temperaturas  em aplicação