Transparência graças ao poderoso

Antena HF BIS M-350

Um dos desafios da intralogística é o transporte de materiais em mudança constante. Mas apesar desta variedade de produtos, é exigida uma operação perfeita com processos transparentes. Isto nem sempre é muito simples para os sistemas RFID. Pois substratos metálicos ou líquidos, assim como também a contaminação, são grandes desafios. Mas não para a antena HF BIS M-350. Pois ela e sua mídia de dados otimizada superam facilmente estas dificuldades e garantem máxima transparência de maneira confiável. Isto significa que todos os dados podem ser rastreados em qualquer momento.

Campos de aplicação

As vantagens da antena HF BIS M-350 são evidentes em todos os casos em que a mídia de dados encontra-se fixada diretamente no metal ou o material na proximidade imediata – como no transporte de caixas – não pode ser predeterminado com precisão. Pois o BIS M simplesmente suprime os diferentes materiais, fazendo com que a água, óleo, poeira e metal não influenciem as mídias de dados de alto desempenho.

Suas vantagens

  • Distâncias de até 130 mm. contribuem para a flexibilidade – independentemente do substrato
  • As mídias de dados FRAM garante ciclos de gravação/leitura praticamente ilimitados.
  • Graças à conformidade com a ISO 15693, de aplicação em todo o mundo.
  • As indicações de status diretamente no invólucro da antena facilitam a rotina diária.
  • Os invólucros robustos garantem a aplicação confiável em ambientes severos.
  • A qualidade RFID de 100 % garante a confiabilidade.

Antena HF BIS M-350 em aplicação