Transdutores lineares Micropulse ProCompact com sistema de proteção de cabos

Transdutores à prova de tempo

Transdutor de deslocamento Micropulse Pro-Compact com sistema de proteção de cabosQuando for necessário executar medições absolutamente precisas ao ar livre sob condições extremas, a primeira escolha é o Micropulse ProCompact. Totalmente em aço inoxidável, com classe de proteção IP 68, ele também atende a IP 69K através do sistema de proteção de cabos. Precauções, tais como invólucro separado, pintura de proteção, uniões roscadas especiais ou cabos, não são mais necessárias!

O princípio de funcionamento sem contato garante a isenção de desgaste e uma vida útil quase ilimitada. O seu sinal absoluto de alta precisão é ideal para aplicação nas mais diferentes interfaces.

Suas vantagens

  • À Prova de tempo
  • Máxima confiabilidade e precisão

Campos de aplicação

  • Sistemas de eclusas
  • Usinas hidrelétricas
  • Grandes válvulas acionadas hidraulicamente
  • Monitoramento dos painéis de usinas termos solares
  • Dragas
  • Sistemas de trilhos
  • Máquinas para construção civil
  • Colheitadeiras
  • Peneiras

Confiável em ambientes extremos


Produtos

Transdutores lineares Micropulse ProCompact com sistema de proteção de cabos