Transdutores lineares Micropulse triplos

O três em um!

Transdutor de deslocamento Micropulse triploEm aplicações críticas, tais como usinas de geração de energia, propulsão de navios ou tecnologia de inclinação de composições ferroviárias, é necessário atender a severos requisitos de segurança e disponibilidade. Para estes setores, a Balluff fornece transdutores lineares com redundância múltipla para garantir o monitoramento mútuo.

Segurança através da redundância

Os transdutores com redundância possuem até três guias de onda com defasagem de 120° um em relação a outro, acomodados em uma única haste. O posicionador atua simultaneamente em todos os guias de onda. A análise das três posições é executada por três módulos eletrônicos totalmente separados e independentes, contidos no mesmo corpo. Isto garante segurança para aplicações críticas.

O transdutor "três em um"!

  • Sistema de medição de deslocamento redundante duplo ou triplo para segurança
  • Dependendo da versão, o transdutor contém dois ou três sistemas de medição de deslocamento completamente independentes
  • Interfaces Start/Stop ou analógicas
  • Modelo compacto
  • Comprimento nominal máx. de 1.000 mm

Versões disponíveis de saída

  • Analógica 0 a 10 V, 4 a 20 mA, 0 a 20 mA, –10 a 10 V
  • Interface de impulso P

BTL triplo – segurança tripla

BTL triplo - segurança tripla