Transdutores lineares Micropulse CD resistentes a pressão de até 1.000 bar

Eles tornando as coisas mais fáceis para os cilindros para cargas pesadas

BTL7 CD 240x130Os transdutores lineares Micropulse CD garantem que cargas extremas possam ser controladas e movidas com exatidão. Eles se baseiam na comprovada tecnologia de medição magnetostritiva. O modelo especial de flange e haste, bem como o material de aço inoxidável excepcionalmente estável, tornam o transdutor Micropulse CD perfeito para instalações em sistemas de posicionamento de atuadores de alta pressão.

Características

  • Suporta pressão de até 1.000 bar
  • Comprimentos de medição de 25 a 2.000 mm.
  • Resolução de até 1 µm
  • Classe de proteção IP 67/68
  • Faixa de temperatura de –40 a +85° C
  • Zona Ex 2, tipo de proteção contra ignição "nA"
  • Versão com conector ou cabo

Aplicação:

Projeto estrutural e estático

  • Suporte ativo de paredes
  • Avanço e elevação de pontes
  • Nivelamento de estruturas
  • Área off-shore
  • Construção de túneis

Indústria

  • Bombas e compressores
  • Prensas de forja
  • Equipamentos de suspensão e elevação

Aplicação em atuadores elevadores de ponte para nivelamento com a estrada